Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Iluminación por Fibra Óptica


Guías de Luz de Anillo de Fibra Óptica
  • Iluminación 360° Libre de Sombras, Uniforme y No Calientev
  • Acepta Accesorios de Polarizador
  • Cobertura Protectora Cubierto en PVC
  • Encasamiento de Aluminio Anodinado en Negro
  • Eficiencia de Acoplamiento al Iluminador Típico del 70%
  • Terminaciones de Acero Inoxidable
  • Fibras de Cristal con Terminaciones Molidos y Pulidos

Iluminador DC-950 de Dolan-Jenner de Fibra Óptica Regulado para DC
  • DC-Regulated Power Supply Less Than 0.5%
  • Low Output Power Ripple Less Than 0.4%
  • Remote Intensity Control from 0-5V DC Analog
  • 200 to 10,000 Hours Lamp Life

Serie de Iluminadores de Fibra Óptica Fiber-Lite® MI-150
  • Control de intensidad a través de un mando de ajuste
  • Bajo Nivel de Ruido (25dB)
  • Vida de Lámpara de 1000 a 10,000 Horas (Dependiendo de Intensidad)
  • Filtro IR Interno
  • Opción de Iris Disponible

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×