Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Lentes de Distancia Focal Fija

HD P-Iris Lenses
HD P-Iris Lenses
  • High Resolution Design for 5 MegaPixel Imaging
  • P-Iris Stepper Motor Control for Repeatability
  • Covers Full 2/3” Sensors with Multiple Focal Length Options
Lentes de Ángulo Ancho con Baja Distorsión
Lentes de Ángulo Ancho con Baja Distorsión
  • Menos de 3% de Distorsión
  • Resolución Alta de 3 y 5 MegaPixel
  • No Requiere RE-Enfoque de 300mm a la Infinidad
  • Opciones de Montura-C y –CS
Lente de Formato Grande Rodagon
Lente de Formato Grande Rodagon
  • Soporta CCDs de Formato Grande
  • Ideal para Uso con Cameras de Escaneamiento de Linea
  • Several Camera Adapter Options Available
  • Close Focus Distance

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×