Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Geometry
    Color
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination

    Iluminación Fluorescente

    Fluorescent Illumination is used to provide illumination to a number of optical or imaging applications such as spectroscopy or inspection. Fluorescent Illumination consists of a range of illumination products including line lights, backlights, or ring lights that use fluorescent bulbs to produce bright, even illumination for applications’ needs. Fluorescent Illumination is ideal for lighting dark or shadowed objects due to the even illumination uniformly lighting the given object or surface.

    Edmund Optics offers a wide range of Fluorescent Illumination products suited for many illumination needs. Fluorescent Illumination products generally feature long operating lifetimes that make them reliable lighting products for most environments or settings. Fluorescent Illumination is also ideal for fluorescence microscopy applications, as many materials fluoresce when lit by Fluorescent Illumination. A selection of LED replacement illumination products is also available for upgrading or replacing obsolete Fluorescent Illumination. LED replacement illumination features longer operating lifetimes along with multiple color options.

    Iluminación LED Fluorescente | Ver todos


    Iluminadores LED de Anillo
    • Gran diámetro interno para facilitar su montaje
    • Temperatura de color 6400K
    • Control de iluminación por cuadrantes

    Lámparas de Retroiluminación LED de Metaphase Technologies
    • Dos veces más luminosas que las lámparas de retroiluminación fluorescente
    • No necesitan precalentamiento
    • Iluminación libre de parpadeos

    Lámparas Lineales LED de Metaphase Technologies
    • La alternativa perfecta a las lámparas de iluminación lineal fluorescente
    • Muy difusas, con luz isotrópica
    • Tres veces más luminosa que la iluminación fluorescente

    Focos LED de Haz Ancho Tipo Spot
    • Seis veces más luminoso que una lámpara incandescente de 60W
    • De bajo consumo
    • Proporciona iluminación LED libre de parpadeos

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×