Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Cámaras Ethernet Gigabit

Nuevo
×

Nano Cámaras de Alimentación a través de Ethernet Teledyne Dalsa Genie™
  • Velocidades altas de cuadros por segundo de hasta 862 fps
  • Compacta, cuerpo metálico robusto
  • Obturador electrónico global con control de exposición

Allied Vision Manta GigE Cameras
  • Ideal Analog Replacement
  • Up to 1" Maximum Sensors
  • Up to 125 fps
  • 32MB of Onboard Memory

Allied Vision Prosilica GX Series GigE Cameras
  • Fastest GigE Cameras Available: 240 MB/s
  • Up to 17fps at 8 MegaPixel Resolution
  • Robust Software Package
  • 3-Axis Motorized Lens and Video Auto-Iris Control

Basler ace GigE Cameras
  • Perfect Analog Replacement
  • Ultra-Small Form Factor
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Includes Basler Pylon Driver

Allied Vision Prosilica GC Series GigE Cameras
  • Compact Size
  • High Frame Rates
  • Region of Interest Readout (AOI Partial Scan)
  • Windows SDK and Linux SDK Included

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras
  • Ultra-Compact Design
  • Power over Ethernet (PoE) for Maximum Flexibility
  • Includes Image Capture Software and SDK

Cameras Scout de Basler
  • Disponibles con Conexiones FireWire.B y Gigabit Ethernet
  • Encajamiento Pequeño y Robusto para Integración Fácil
  • Compatible con GenLCam, GigE Vision y EMVA 1288

EO GigE Machine Vision Cameras
  • Ultra-Compact Housing
  • Progressive Scan
  • Adjustable Frame Rate via Binning, Sub-sampling or AOI
  • Powerful Easy to Use Software Interface

Cámaras Point Grey Flea®3 GigE
  • Diseño compacto 29 x 29 x 30mm
  • Compatible con sensores CCD de 0.3 – 5.0MP
  • Software de captura de imagen y adaptador de trípode incluidos
  • Modelos USB 3.0 también disponibles

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×