Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Diodos Láser

Nuevo
×

Red and IR Alignment Laser Diodes
  • Focus Adjustable
  • TTL Modulation up to 10kHz
  • 635nm, 780nm, and 850nm Wavelength Options
Nuevo
×

Violet Alignment Laser Diodes
  • TTL Modulation up to 10kHz
  • Circular Beam Profile
  • Focus Adjustable
Nuevo
×

Fixed Focus DPSS Alignment Lasers
  • TTL Modulation up to 10kHz
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm and 1064nm Wavelengths

Diodos Láser StingRay™ de Alto Rendimiento Coherent®
  • Enfoque externo con potencia de salida de hasta 90mW
  • Corriente de alimentación auto-modulable 5 - 24V DC con protección por polaridad invertida
  • Microcontrolador incorporado
  • La fuente de alimentación #62-941 es necesaria para la utilización de los láseres clase IIIa.

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×