Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Monturas Para Láser

Laser Mounts are used to mount a laser into an optical system. Laser Mounts are optomechanical mounts designed to secure a laser. Laser Mounts ease system alignment, while removing unwanted movement. Edmund Optics offers a variety of mounts for use with lasers. Additional mounts are also available for integrating optical components such as optical lenses or optical filters.


Sujeta Lasers Metricos
  • Diseño de Dos Añillos de Montura
  • Poste Métrico Incluido
  • Versiones Fijadas y Ajustables
  • Ideal Para Lásers HeNe

Base Bloque-V con Agarres de Barra
  • Abrazadera de barra de altura ajustable incluida con #03-665
  • Ideal para montar tubos láser o elementos ópticos
  • Con agujero de rosca ¼-20 en la base que permite montar postes de diámetro 0,50"

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×