Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Láser

Láseres de Helio-Neon | Ver todos


Lásers Estándar Lumentum de Helio-Neon
  • Low Noise
  • Self-Contained Power Supply
  • Small Size

Sistemas Láser | Ver todos


Láseres Económicos con Llave de Seguridad
  • Múltiples colores y longitudes de onda disponibles
  • Ideal para aplicaciones en microscopía
  • Refrigeración termoeléctrica

Diodos Láser | Ver todos


Módulos de diodos enfocables Z-Laser S3
  • IP67 Ambientalmente sellados con montura de rosca simple
  • Enfocables con hasta 100mW de potencia
  • 5-30V DC con protección para sobretensiones o polaridad inversa

Z-Laser Violet and Blue Focusable Diode Modules
  • IP67 Environmentally Sealed with Simple Thread Mount
  • Focusable Output Beam
  • Up to 80mW of Output Power
  • Up to 1MHz Modulation Frequency

Diodos Láser Enfocables y Resistentes al Agua
  • Cumplen la norma IP67 de protección contra los efectos de inmersión en agua (de 15cm a 1m).
  • Enfocables y con corrientes de salida de hasta 100mW.
  • Compatibles con voltajes en el rango: 5 - 30V DC, de polaridad invertida y con protección contra sobrecarga de tensión.

Diodos Láser StingRay™ de Alto Rendimiento Coherent®
  • Enfoque externo con potencia de salida de hasta 90mW
  • Corriente de alimentación auto-modulable 5 - 24V DC con protección por polaridad invertida
  • Microcontrolador incorporado
  • La fuente de alimentación #62-941 es necesaria para la utilización de los láseres clase IIIa.

Diodos Láser con Dispositivo de Enfoque
  • Potencia de salida estabilizada
  • Con cabezas de proyección intercambiables
  • Disponibles con haz elíptico o circular y opción de modulación

Z-Laser Green Focusable Diode Modules
  • IP67 Environmentally Sealed with Simple Thread Mount
  • Electrically Isolated Housing
  • Focusable with Gaussian and Uniform Line Options
  • 5-30V DC Operation with Reverse Polarity Protection

Componentes Mecánicos para Láser | Ver todos


Cortador Óptico
  • Incluye 5 Discos Cortadores Intercambiables
  • Gama de Frecuencia de 5Hz a 20kHz
  • Modelos de Frecuencias Duales, Miniatura, y Estándar Disponibles
Nuevo
×

Single Axis Galvanometer Optical Scanners
  • ±10° of Optical Scanning
  • Designed for Stable Positioning at Fast Scan Speeds
  • Compact Form Factor for Space Sensitive Applications

Dual Axis Galvanometer Optical Scanners
  • Advanced Optical Position Detector Design
  • Moving Magnet Actuator Technology
  • Compact Size for Easy Integration

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×