Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Iluminación LED


Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights
  • 52mm Inner Diameter
  • Requires No Heat Sink
  • Available in White, Red, and Blue

Advanced Illumination Anillos de Luz LED de Campo Brillante/Oscuro
  • Iluminación difusa híbrida de campo brillante y oscuro
  • Se puede usar de forma independiente o simultáneamente
  • Intensidad fija u opción estroboscópica

Advanced Illumination Anillos de Luz LED con Distancias de Trabajo Estándar
  • Distancia de trabajo de 4"
  • Iluminan un área de 1.7"
  • Opciones de intensidad variable e iluminación discontinua

Barras de Luz LED Ajustables
  • Acceso directo a componentes ópticos para un ajuste rápido y manual del ángulo del cono de iluminación
  • Incluyen ventanas intercambiables que permiten el ajuste sencillo de la difusión de la luz
  • Accesorio de escaneado lineal fácil de integrar para iluminación lineal o de campo oscuro

Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights
  • Daisy Chain up to Four 100 x 150mm Units
  • Requires No Heat Sink
  • Available in White, Red, and Blue

Advanced Illumination Iluminadores LED Tipo Spot de Intensidad Alta y Difusión Axial
  • Compatibles con puertos de iluminación en línea de 8mm
  • Opciones de intensidad variable e iluminación discontinua
  • Varias versiones disponibles

Advanced Illumination Luces LED de Tipo Spot
  • Perfectas para iluminación en sistemas de inspección
  • Ilumina un área de 43mm a una distancia de 100mm
  • Tiempo de vida de 50.000 horas

Luces LED Tipo Spot de Fibra Óptica
  • Recambio directo de fibras ¼" (0.312")
  • Tiempo de vida 50.000 horas
  • Bajo consumo

Disipadores de Calor y Fuentes de Alimentación para Luces LED
  • Accesorios para luces LED de alta intensidad
  • Controlador de corriente DC para ajustar la intensidad de luces LED
  • Disipadores de calor recomendados para luces LED

Lámparas Lineales LED de Metaphase Technologies
  • La alternativa perfecta a las lámparas de iluminación lineal fluorescente
  • Muy difusas, con luz isotrópica
  • Tres veces más luminosa que la iluminación fluorescente

Iluminadores LED SugarCUBE™
  • Ideales como alternativa a los iluminadores halógenos de 150W
  • Ahorro del 50% de energía en comparación con fuentes halógenas
  • Tiempo de vida útil de más de 60.000 horas
  • Se utilizan junto con guías de luz de fibra óptica

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×