Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Color
    Wavelength (nm)
    Type of Illumination
    Manufacturer
    Geometry

    Iluminación Especial

    Specialty Illumination is used to provide illumination capabilities not typically offered by other illumination products or for specialized, specific applications. Specialty Illumination contains products that either provide specific types of illumination not normally provided by most general illuminators or are specialized tools designed for very specific imaging applications.


    Advanced Illumination Proyectores LED de Patrones
    • Varias opciones de longitud de onda
    • Compatibles con lentes con rosca tipo C para controlar la geometría de iluminación
    • Perfectos para aplicaciones de reconstrucción 3D

    Fuentes de Luz para Fibras Ópticas
    • Diseñados para su uso con espectrómetros
    • Lámparas disponibles para el UV, visible y NIR
    • Fuentes de Xenon, Wolframio y Deuterio

    Diodos Láser StingRay™ de Alto Rendimiento Coherent®
    • Enfoque externo con potencia de salida de hasta 90mW
    • Corriente de alimentación auto-modulable 5 - 24V DC con protección por polaridad invertida
    • Microcontrolador incorporado
    • La fuente de alimentación #62-941 es necesaria para la utilización de los láseres clase IIIa.

    Coherent® StingRay™ Developer's Kit
    • Includes 660 and 520nm StingRay™ Lasers
    • Ideal for Experimentation and Prototyping
    • Enables Quick Evaluation of Structured Light Laser System
    • Individual StingRay™ Laser Diodes Available

    Lumencor® Light Engines
    • Powerful Solid State Sources With Zero Warm Up or Cool Down Periods
    • SOLA Light Engines Produce Continuous White Light from 380 – 680nm
    • Spectra X Light Engines Offer Ultrafast Switching of Six Independent Color Bands

    Lámpara Monocromática Amarilla
    • Ideal para Evaluar Planitud de Superficie
    • λ/2 = 0.3 Micras a 589.6nm
    • Incluye Manual de Aprendizaje

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×