Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Focal Length FL (mm)
    Maximum Sensor Format
    Mount
    Primary Magnification PMAG
    Type
    Working Distance (mm)
    Style

    Lentes TECHSPEC®

    TECHSPEC® Lenses are used to provide a wide range of image viewing capabilities for many imaging applications. TECHSPEC® Lenses consist of a number of imaging lenses designed to provide many specialized imaging features ideal for many imaging needs. TECHSPEC® Lenses such as the TECHSPEC® Telecentric Lenses may remove perspective or parallax errors from images, making them ideal for image measurement. TECHSPEC® Lenses are versatile, high-quality imaging components that make excellent additions to any number of imaging systems.

    Nuevo
    ×

    Liquid Lens M12 Imaging Lenses
    • Integrated Liquid Lens for a Quick Autofocus Solution
    • High Light Throughput f/2.4 Designs
    • Compact M12 Mount
    Nuevo
    ×

    CA Series Fixed Focal Length Lenses
    • Compact APS (CA) Lens Ideal for Machine Vision
    • Supports 27.9mm APS-C Format Sensors
    • TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm Flange) for Large Format Sensors

    Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Azul
    • Diseños de megapíxeles de alta resolución a conjugado finito
    • Optimizados para sensores de 1/3” y 1/2” con píxeles pequeños
    • Múltiples opciones de f/# para rendimiento desde 150mm hasta infinito
    Nuevo
    ×

    Rugged Blue Series M12 Lenses
    • Ruggedized Versions of our Blue Series M12 Lenses
    • Ruggedized to Reduce Pixel Shift and Maintain Optical Pointing Stability
    • High Resolution Designs Optimized for Machine Vision Working Distances

    Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Verde
    • Diseños de conjugado finito
    • Distancias focales de 6.0 a 25.0mm
    • Diseños de múltiples elementos a base de vidrio

    Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Roja
    • Diseños de conjugado infinito de alta resolución
    • Optimizados para formatos de sensor de 1/3” y 1/2"
    • Distancia mínima de trabajo de 400mm

    Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie HEO
    • Diseños sellados de componentes ópticos para entornos adversos
    • Optimizados para sistemas de conjugado infinito
    • Carcasa a prueba de intemperie

    Lentes de Distancia Focal Fija Series C
    • Factor de Forma (C) Compacto
    • Líder Industrial en Relación Precio - Desempeño
    • Diseñados para la Automatización de Fabricas
    • Variación Baja Lente-a-Lente

    Lentes de Distancia Focal Fija Series Ci
    • Versiones de Instrumentación Compacta (Ci) de nuestros Lentes Series C
    • Diseños Eficientes para la Integración de Instrumentación
    • Amplio Rango de Opciones de Aperturas Fijas

    Cx Series Fixed Focal Length Lenses
    • Compact Flexible (Cx) Housing Design
    • Modular 3-Piece Versions of our C Series Lenses
    • Accommodates Interchangeable Accessories such as Liquid Lenses
    Nuevo
    ×

    Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses
    • Compact Flexible (Cx) C-Mount Designs
    • Integrated Liquid Lens for Quick Autofocus
    • Electronic Focus for Machine Vision Applications
    • Standalone Versions Without a Liquid Lens are Available

    Lentes de Distancia Focal Fija Serie Cr
    • Robusticidad para Estabilidad para mantener estabilidad de dirección después de golpes y vibraciones
    • Versiones Compactos Robustos (Cr) de nuestros Lentes Serie C
    • Componentes ópticos individualmente pegados en su lugar para reducir el desplazamiento de pixeles

    Lentes de Distancia Focal Fija Series UC
    • Factor de forma Ultra-Compacto (UC)
    • Resolución 4K diseñado para pixeles pequeños (≤2.2μm)
    • Optimizados para sensores de 1/2.5" y de hasta 1/1.8"
    Nuevo
    ×

    UCi Series Fixed Focal Length Lenses
    • Ultra-Compact Instrumentation (UCi) Versions of our UC Series Fixed Focal Length Lenses
    • Optimized for 1/2.5” Sensors and Supports up to 1/1.8”
    • Streamlined Fixed Aperture Designs for Instrumentation Integration

    Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
    • Diseño de Alto Rendimiento (HP)
    • Resolución de hasta 9 Megapíxeles a través del campo
    • Carcasa Robusta Ideal para la Automatización de Fábricas
    Nuevo
    ×

    HPi Series Fixed Focal Length Lenses
    • High Performance Instrumentation (HPi) Versions of our HP Series Lenses
    • Up to 9 MegaPixel Resolution Across the Field
    • Streamlined Fixed Aperture Designs for Instrumentation Integration
    Nuevo
    ×

    HPr Series Fixed Focal Length Lenses
    • High Performance Ruggedized (HPr) Versions of our HP Series Lenses
    • Stability Ruggedized to Maintain Pointing Stability After Shock and Vibration
    • Individual Optics Glued in Place to Reduce Pixel Shift

    Lentes de Distancia Focal Fija Series DG
    • Diseño Doble Gauss (DG) para Distorsión Baja, < 0,3%
    • Respalda Sensores de hasta 4/3"
    • Carcasa Estática de Perfil Bajo para Integración de Maquinas
    • Ideal para Cámaras de Alta Resolución

    Lentes de Distancia Focal Fija Series LF
    • Cubren Sensores de Gran Formato (LF) de hasta 43,3mm
    • Compatibles con Monturas-F
    • Compatibles con Cámaras de Escaneado Lineal 2k – 8k y con Áreas Medianas de Escaneado
    • Disponibles en Varias Longitudes Focales

    Lentes de Distancia Focal Fija Series SWIR
    • Diseñados, Fabricados con Recubrimiento Óptico y Probados para longitudes de onda SWIR
    • Compactos, Ligeros, Lentes de Formación de Imágenes Sacados del Estante (Off -the-shelf)
    • Número f Bajo para Máxima Transmisión

    Lentes de Distancia Focal Fija Series C VIS-NIR
    • Diseñados para la Automatización de Fabricas
    • Respalda Sensores de hasta 2/3"
    • Gran Apertura Máxima
    • Variación Baja Lente-a-Lente

    Compact Objective Assemblies
    • Lightweight Design with Compact Form Factor
    • Configurable Magnification Using Spacers
    • Optimized For Long Working Distances

    Lentes Telecéntricos CompactTL™
    • Diseño ultra compacto
    • Ideal para aplicaciones de inspección en volumen
    • Variedad de opciones de distancia de trabajo y magnificación

    Lentes Telecéntricos SilverTL™
    • Telecentricidad <0.1°
    • Diseños telecéntricos de doble cara
    • Diseños f/6 de alta transmisión de luz
    • Diseñados para formatos de sensor de 1/2” y 2/3”

    Lentes Telecéntricos GoldTL™
    • Enfocables para permitir el ajuste de la distancia de trabajo
    • Diseños f/6 de alta transmisión de luz
    • Diseñados para formatos de sensor de 1/2” y 2/3”
    • Telecentricidad <0.2°

    Lentes Telecéntricos PlatinumTL™
    • Telecentricidad <0.1°
    • Alto contraste a 72 lp/mm a través del campo del sensor
    • Diseños f/6 de alta transmisión de luz
    • Diseños telecéntricos de doble cara

    Lentes Telecéntricos con Campo de Visión Amplio
    • Opciones de campo de visión amplio de hasta 242mm
    • Formatos de sensores de: 1/1.8”, 2/3” y 4/3” y 35 mm
    • Reporte detallado de inspección incluido con cada lente

    Lentes Telecéntricos VariMagTL™
    • Campo de visión ajustable
    • Iris variable para el control de la transmisión de luz
    • Versiones fijas y telecéntricos disponibles
    Nuevo
    ×

    MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
    • Integrated Liquid Lens for Quick Autofocus
    • Imaging Performance of a Telecentric with the Flexibility of a Liquid Lens
    • Telecentricity Maintained Throughout Working Distance Range

    Lentes de Imagen MMS®
    • Nuevo Adaptador Disponible para Objetivos Corregidos para la Infinidad
    • Diseñados para Integración de OEM
    • Enfocables con iris Ajustable

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×