Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   

Cámaras USB

Nuevo
×

EO USB 3.1 CMOS Machine Vision Cameras
  • USB 3.1 = Higher Transfer Rates up to 5 Gbps
  • Features a Reversible USB Type-C Connector
  • Compact Housing: 47 x 46 x 26.3mm
Nuevo
×

FLIR Blackfly® S Polarization Cameras
  • Feature Sony’s Polarization Image Sensor
  • Four-Directional Polarizers Formed on Chip
  • PoE GigE and USB 3 Versions Available

Basler ace USB 3.0 Cameras
  • High Speed USB 3.0 Interface
  • Ultra-Small Form Factor
  • Fully USB3 Vision Compliant

Cámaras de EO USB 3.0 CMOS
  • Diseño compacto 29 x 29 x 29mm
  • Máxima velocidad de transmisión de datos por interfaz USB 3.0
  • Carcasa ligera de magnesio
  • Modelos PoE también disponibles

PixeLINK® USB 3.0 Cameras
  • Resolutions Up to 14MP
  • Sensor Sizes from ½" to 1.1"
  • Right Angle Housing and Board Level Configurations Available

×

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×