Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 

Cámaras USB

Basler ace USB 3.0 Cameras
Basler ace USB 3.0 Cameras
  • High Speed USB 3.0 Interface
  • Ultra-Small Form Factor
  • Fully USB3 Vision Compliant
Microscopios Digitales USB
Microscopios Digitales USB
  • Con magnificaciones 10 – 200X y 500X
  • Con polarizadores UV, VIS, IR
  • Incluyen software de medida y comparación
Cámara Point Grey Chameleon® USB 2.0
Cámara Point Grey Chameleon® USB 2.0
  • Sensor de alta calidad 1.3 MP Sony® EXview HAD CCD®
  • Ultra-compactas y ligeras
  • Con conector I/O para dispositivos externos
Cameras de Visión de Maquina CCD USB 2.0 de EO
Cameras de Visión de Maquina CCD USB 2.0 de EO
Cámaras de EO USB 3.0 CMOS
Cámaras de EO USB 3.0 CMOS
  • Diseño compacto 29 x 29 x 29mm
  • Máxima velocidad de transmisión de datos por interfaz USB 3.0
  • Carcasa ligera de magnesio
  • Modelos PoE también disponibles
Cameras de Vision de Maquina EO de USB 2.0
Cameras de Vision de Maquina EO de USB 2.0
  • Coraza Ultra-Compacta
  • Escan Progresivo
  • Numero de Imágenes por Segundo Variable
  • Interfaz de Software Fácil de Usar
FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
  • Feature High Resolution, High Sensitivity Sensors
  • High Frame Rates Driven by USB 3.0 Interface
  • Includes Image Capture Software and SDK
PixeLINK® USB 3.0 Cameras
PixeLINK® USB 3.0 Cameras
  • Resolutions Up to 14MP
  • Sensor Sizes from ½" to 1.1"
  • Right Angle Housing and Board Level Configurations Available

×

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×