Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1518

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentes de Distancia Focal Fija Series DG

75mm Focal Length, #54-691
18mm Focal Length, #54-857
50mm Focal Length, #54-690
25mm Focal Length, #55-326
35mm Focal Length, #54-689

75mm Focal Length, #54-691

18mm Focal Length, #54-857

50mm Focal Length, #54-690

25mm Focal Length, #55-326

35mm Focal Length, #54-689


  • Diseño Doble Gauss (DG) para Distorsión Baja, < 0,3%
  • Respalda Sensores de hasta 4/3"
  • Carcasa Estática de Perfil Bajo para Integración de Maquinas
  • Ideal para Cámaras de Alta Resolución

TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series DG utilizan un diseño Doble Gauss para proporcionar alto rendimiento, distorsión baja, tamaño compacto y precio excepcional, mientras excede ampliamente el rendimiento de los lentes de distancia focal fija normalmente disponibles. Estos lentes tienen un diseño mecánico que permite el movimiento de enfoque para ser motorizado por el usuario, produce una resolución de imagen mayor que 100 lp/mm, y tienen una Montura-C estándar. Para la mayoría de las aplicaciones, la combinación cámara-lente puede ser montada a la rosca de ¼-20 presente en la cámara. TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series DG incluyen anillo de enfoque, iris manual, y conjunto de tornillos que facilitan una integración de perfil bajo en aplicaciones de visión de máquinas. Las aplicaciones más comunes para las Series DG incluyen visión de máquina, integración en la línea de ensamblado, y análisis de medición e imagen.

Nota: Se recomiendan soportes industriales tipo boom para la construcción de estaciones de trabajo sin vibraciones.

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×