8.5mm Focal Length, #68-215
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
8.5mm Focal Length, #68-215
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
Nuestros TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series HP están diseñados para las duras exigencias de la automatización de fábricas y aplicaciones de inspección. Nuestros lentes de 2/3" son perfectos para uso con sensores de alta calidad que requieren una resolución de 145 lp/mm. Para sensores de mayor tamaño, los lentes de 12mm, 16mm, 25mm y 35mm son compatibles con formato de sensor de hasta 1", mientras los lentes de 50mm son compatibles con formato de sensores de hasta 4/3". Todos los lentes Series HP tienen función de bloqueo de enfoque, anillos de iris con tornillos para prevenir movimientos no deseados y rosca frontal para integración de filtros ópticos estándar para una mayor versatilidad. Diseñados con el más alto nivel de rendimiento de visión de maquina en mente, estos lentes ofrecen una atractiva relación precio-desempeño y están disponibles en varias longitudes focales y varios tamaños de sensores.