Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3444

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentes de Distancia Focal Fija Series SWIR

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens
#83-151
25mm Focal Length

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

#83-151

25mm Focal Length


  • Diseñados, Fabricados con Recubrimiento Óptico y Probados para longitudes de onda SWIR
  • Compactos, Ligeros, Lentes de Formación de Imágenes Sacados del Estante (Off -the-shelf)
  • Número f Bajo para Máxima Transmisión

TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series SWIR son compactos y ligeros, diseñados para aplicaciones que funcionan en el espectro infrarrojo de onda corta (SWIR), en el rango de 0,9 – 1,7μm. Estos lentes contienen diseños ópticos, tipos de vidrio y recubrimientos antirreflejantes de 0,8 – 1,8 μm optimizados para SWIR. Diseñados para máxima transmisión y alto rendimiento, los lentes Series SWIR están disponibles con número f bajo y cubren sensores grandes de hasta 25mm. TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series SWIR son ideales para un rango de aplicaciones incluyendo inspección, sorteo y control de calidad.

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×