Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3518

TECHSPEC Lentes de Distancia Focal Fija Series LF

28mm Focal Length, #85-199
28mm Focal Length, #85-200
50mm Focal Length, #85-203
100mm Focal Length, #85-204

28mm Focal Length, #85-199

28mm Focal Length, #85-200

50mm Focal Length, #85-203

100mm Focal Length, #85-204


  • Cubren Sensores de Gran Formato (LF) de hasta 43,3mm
  • Compatibles con Monturas-F
  • Compatibles con Cámaras de Escaneado Lineal 2k – 8k y con Áreas Medianas de Escaneado
  • Disponibles en Varias Longitudes Focales

TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series LF están diseñados para su uso con cámaras de escaneado lineal 2k, 4k, 6k y 8k y con áreas medianas de escaneado. Optimizados para las distancias focales de visión de máquina, los lentes Series LF cuentan con gran poder de resolución lo que permite detectar defectos pequeños fácilmente. Además, estas lentes también tienen un enfoque e iris ajustables, lo que es ideal para aplicaciones de automatización de fábrica en la que las vibraciones pueden causar una disminución de rendimiento. Los TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series LF son ideales para su aplicación en visión de máquina y en inspección, clasificación e identificación de producto en cadenas de montaje.

Nota: Los lentes con longitud focal de 28mm no son compatibles con todas las cámaras de montura-F. La montura-F de la cámara tiene que tener un diámetro interno mayor que 42mm.

28mm Focal Length
28mm Focal Length

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×