Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1717

Magnificador con Brazo Rotatorio por 360°


  • Desplegable a Tamaño de Bolsillo
  • Campo de Vista Ancho y Plano
  • Relevo de Ojo Extra Largo

Nuestro magnificador de bolsillo mas popular se rota a cualquier posición y tiene un muelle de acero inoxidable que previene tambaleo al sujetar el magnificador en posición. El diseño proporciona un espacio de trabajo de hasta ¾" bajo la célula de la lente. Especialmente diseñado para evitar que la lente toque superficies delicados. Los sistemas de 12X y 9X son de tipo Kellner, corregidos para color, de tres elementos. El modelo de 6X tiene un elemento de precisión DCX. Un campo de vista amplio y plano. La manilla clara mide aproximadamente 2” L x 1 1/8” W x 1½” H.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer