Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1691

Base de Montaje de 3"


Nuestra base de montaje circular de 3" (76.2mm) de bajo perfil es una superficie ideal para casi cualquier aplicación de mesa óptica integrada. Puede ser usado en conjunción con nuestros postes y sujeta postes de 0.5" para fijar la base a la altura requisita. Ranuras cruzadas convenientes para montar lentes y filtros con nuestra montura de tipo barra (#03-676). Se monta directamente sobre mesas y placas con un agujero de rosca de ¼-20. Agujeros adicionales ¼-20 hacen que este componente un esencial para un mesa óptica de laboratorio.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×