Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3748

Cámaras USB 3.0 Mako de Allied Vision

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras


  • Carcasa compacta con factor de forma de 49.5 x 29 x 29mm
  • Alimentación por interfaz de USB 3.0
  • Alta tasa de refrescamiento
  • Con tornillos de bloqueo que establecen conexiones eléctricas seguras

Las Cámaras USB 3.0 Mako de Allied Vision ofrecen una variedad de opciones de sensores mientras mantienen el factor de forma compacto de 49.5 x 29 x 29mm. Todos los modelos son alimentados a través de la interfaz USB y tienen periféricos de E/S opto-aislados. Todas las cámaras cuentan con GPIOs dándoles máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas. Las dos líneas GPIO no aisladas son basadas en TTL y son programables como entrada o salida. Las cámaras también cuentan con tornillos de bloqueo que establecen una conexión eléctrica segura haciéndolas ideales para entornos industriales adversos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×