Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2770

Cameras Allied Vision Pike FireWire.b


  • Diseñados para Aplicaciones de Alta Velocidad
  • Opciones Disponibles de HD y VGA a 4Mp
  • Modo de SNR Alto de 16 Bits

La familia de cameras Allied Vision Pike toma ventaja completa de los beneficios del formato IEEE-1394.b. La velocidad de transferencia de 800Mbits/s de este formato permite que las cameras tengan números altos de imágenes por segundo, altas resoluciones y una sensitividad incrementada. Estas cameras tienen un alto SNR, modo de 16 bits para aplicaciones de niveles bajos de luz. A una resolución VGA, se puede obtener hasta 202 imágenes por segundo. Para aplicaciones que requieren una mayor resolución, versiones HD (1928 x 1084 pixels) y 4Mp (2056 x 2062) son disponibles. Para conveniencia, el formato IEEE-1394.b/FireWire es compatible con el 400Mbis/s 1394.a/FireWire. Cada modelo puede ser usado con PC o Linux a través de los drivers incluidos, Direct Fire Package (WDM Drivers) y Fire4Linux. Cada camera incluye un cable FireWire, driver, y CD SDK. Un adaptador opcional ¼-20 también es disponible.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×