Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2723

TECHSPEC Espejos para Láseres de Argón

Argon-Ion Laser Line Mirrors

Argon-Ion Laser Line Mirrors


×
  • Tratados superficialmente con materiales dieléctricos
  • Reflexión > 98%
  • Disponibles para todas las longitudes de onda comunes en láseres de argón

Los espejos TECHSPEC® para láseres de argón han sido diseñados para las longitudes de onda más comunes de los láseres de argón. Además, han sido fabricados con substratos de calidad láser y diseñados para un ángulo de haz incidente de 45°. El tratamiento superficial con materiales dieléctricos proporciona reflexión superior al 98% en todo el rango de longitudes de onda características de los láseres de argón, con reflexión superior al 99.8% en las longitudes de onda centrales. Contacte con nosotros para espejos fabricados a medida.

Nuestros espejos láser TECHSPEC® han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las aplicaciones láser más exigentes. Estos espejos están fabricados con materiales de calidad láser, presentan calidad superficial 10-5, tratamientos reflectantes densos, y límites de daño específicos para el tipo de láser y longitud de onda. Los espejos son perfectos en aplicaciones que requieren reflectividad de gran precisión y alta durabilidad. Además han sido diseñados para minimizar pérdidas por dispersión o "scattering" y para su integración fácil en sistemas ópticos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×