Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2412

Video Lentes con Auto Iris


  • Auto Iris DC
  • Enfoque Manual, Fijable
  • Compact Size
  • Designed for CS-Mount CCD Cameras

Diseñado para cameras industriales de montura-CS, nuestras lentes de distancia focal fija con auto iris ofrecen una variedad de soluciones para imágenes técnicas. Lentes de auto iris incorporan un iris electrónicamente controlado, que permite que la lente mantenga un nivel de luz haciendo les ideales para uso al aire libre en cualquier aplicación con condiciones de luz variables. Estas lentes incorporan un auto iris (tipo galvanómetro) para usar con cámaras CCD nuevas que incorporan circuitos ALC. Para asegurar que estas lentes funcionen sobre una variedad de niveles de luz, un filtro de densidad neutral de punto es incorporado para incrementar el paro-F máximo proporcionando el equivalente de f/125, f/360, o f/560 dependiendo de la lente seleccionada. El cable saliendo de la lente mide 310mm y termina con un conector de 4 pernos. Cameras compatibles incluyen la Hitachi KP-D20A y Hitachi KP-D20B. Tornillos de cerrojo para el enfoque manual permite el uso de la lente en entornos de altas vibraciones. Aplicaciones típicas incluyen vigilancia, inspección, y trabajo de macro. Distancia máxima después de la montura-CS es de 1.7mm.


Nota: Estas lentes solo son funcionales cuando son conectados a una camera de montura-CS con capacidad de auto iris DC.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×