Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3362

Lentes Asféricas Colimadoras para Láser Azul


  • Optimizadas para láseres de 405nm y 488nm
  • Perfectas para instrumentación biomédica y en aplicaciones de almacenamiento de datos
  • Lentes de diseño asférico y difracción limitada

Estas lentes asféricas han sido diseñadas para satisfacer los estrictos requerimientos de sistemas como: láseres de aplicación biomédica, citómetros de flujo, detección fluorescente, almacenamiento de datos, etc. Las lentes están disponibles con un tratamiento anti-reflectante proporcionando transmisión óptima en el rango 350 – 500nm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×