Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1510

TECHSPEC Tubos/Barriles de Extension Montura-C


  • Usados para añadir una extensión de tubo fija a los sistemas
  • ubos con roscas macho/hembra en extremos opuestos
  • Opciones de varias longitudes de tubo de 5 a 111,5 mm disponibles

Cada barril tiene un diámetro de 30mm con una rosca hembra y una macho en extremos opuestos. El kit de Tubos de Extensión de Montura-C (#54-668) incluye tres de cada tubo de 5mm y 10mm, y uno de cada tubo de 15mm, 50mm y 100mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×