Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1760

Plataformas de Transición Linear de 1,25" con Propulsión Linear


  • Diseño de rodamiento precargado para ajuste linear de baja fricción
  • Versiones de superficie sólida y agujero atravesante
  • Accionamiento micrométrico imperial o métrico y accionamiento de tornillo fino disponibles
  • Apilables para movimiento de 2 ó 3 ejes

Información Técnica

 
A B Stock No.
2.25" 1.00" #33-476
#38-960
3.37" 2.00" #33-474
#33-475
#38-958
#38-959

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×