Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1924

Filtros de Passe de Banda


×
  • Gamas de UV, VIS, IR
  • Tamaños Circulares y Cuadradas Disponibles

Un filtro de pase de banda tiene una banda de transmisión rodeada por dos bandas de bloqueo que solo permiten que una porción del espectro pase. Estos filtros tienen ancho de banda amplios en los espectros del ultravioleta, visible o infrarrojo. Los filtros casi negros absorben radiación visible. Son perfectos para aplicaciones de detección ultravioleta o infrarrojo. Filtros UV son comúnmente usados para selectivamente transmitir las líneas de mercurio de 254nm y 365nm. Los filtros IR son comúnmente usados en visión nocturna y sistemas de detección IR.

Kits de Filtros de Pase de Banda:

Set de 8 filtros disponibles. Contiene tipos de cristal U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, y RT-830. Cada kit viene con una caja de madera acolchonado con espuma.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, y U-360 disponibles en nuestra rueda de filtros pre-cargado

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer