Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3439

Cámaras EO Ethernet PoE

Front of Camera
Back of Camera

Front of Camera

Back of Camera


  • Diseño ultra-compacto
  • Alimentadas con inyector PoE o tarjeta de ordenador PoE
  • Con software fácil de usar

Las cámaras EO Ethernet PoE pueden simplificar muchas aplicaciones de inspección automatizada. Las cámaras incluyen software que permite seleccionar el área de trabajo y modificar: captura, tiempo de exposición, balance de blancos, velocidad de disparo, "trigger delay" y control de la duración y retraso del flash. El software también permite el realce de bordes y la corrección de errores y "hot pixel", y puede capturar imágenes en JPEG, Bitmap, o formato AVI. Se incluyen programas Direct Show (WDM), ActiveX, y TWAIN.

Nota: Se necesitan dos cables GigE para usar el inyector PoE. Los cables GigE (necesarios para el funcionamiento de las cámaras) y las tarjetas de captura se venden por separado. Los Drivers y manuales están disponibles para descargar.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×