Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3519

Cámaras de EO USB 3.0 CMOS


  • Diseño compacto 29 x 29 x 29mm
  • Máxima velocidad de transmisión de datos por interfaz USB 3.0
  • Carcasa ligera de magnesio
  • Modelos PoE también disponibles

Las cámaras EO USB 3.0 CMOS son ligeras y compactas lo que las convierte en la solución ideal para sistemas de inspección. Disponibles en opciones de 0,4 – 18,1 Megapixel, las cámaras utilizan interfaz USB 3.0 para obtener velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbits/s y cuentan con conectores micro USB 3.0 para mayor durabilidad y consistencia.

Nota: El cable USB 3.0 #86-770 es necesario para el correcto funcionamiento de la cámara y se vende por separado. Los Drivers y manuales están disponibles para descargar.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×