Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1719

Magnificador de Facil Manejo de Edmund


  • Relevo de Ojo Extra Largo
  • Base Resistente al Acido
  • Campo de Vista Ancho y Plano

Fácil de coger hasta con guantes de goma, este es el magnificador ideal para usos industriales. El diseño proporciona un espacio de trabajo de hasta ¾" bajo la célula de la lente. La base clara de plástico es resistente al acido y no bloqueara el sujeto siendo inspeccionado. Los sistemas de 12X y 9X son de tipo Kellner, corregidos para color, de tres elementos. El modelo de 6X tiene un elemento de precisión DCX. Un campo de vista amplio y plano. La manilla clara mide aproximadamente 3-½" L x 1-¼" W x 1" H.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×