Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3372

Diodos Láser con Dispositivo de Enfoque

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855


×
  • Potencia de salida estabilizada
  • Con cabezas de proyección intercambiables
  • Disponibles con haz elíptico o circular y opción de modulación

Los diodos láser con dispositivo de enfoque están disponibles con potencias de salida en el rango 0.9 - 10mW. Su diseño electrónico, sus ópticas para la colimación del haz y su precio económico convierten a estos láseres en el componente perfecto en una gran variedad de aplicaciones láser. Las cabezas intercambiables disponibles permiten obtener patrones de líneas o de cruces. Los accesorios de montaje y la fuente de alimentación se venden por separado.

Los láseres están disponibles en longitudes de onda de 635nm, 780nm o 830nm y con haces circulares o elípticos. Además, el haz está estabilizado tanto en la versión de corriente continua como variable. Los láseres se conectan a la fuente de alimentación de 5V DC (a la venta por separado) a través de una conexión estándar DC. La versión modulable incluye dos conexiones adicionales para señales TTL. Los láseres modulables también pueden usarse en modo continuo aplicando una señal de 5V DC en la entrada TTL. Todos los láseres cuentan con un mecanismo externo de enfoque. Las cabezas de proyección intercambiables se venden por separado y se fijan al láser a través de dos tornillos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×