Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2633

Iluminadores Halogenos de Cuarzo


  • Potencia de Salida de 20W
  • Brazo Flexible Semi-Rígido
  • Opción Ancho o de Punto

Iluminadores halógenos de cuarzo semi rígidos tienen una bombilla halógena de 12V/20W con un encajamiento de alto impacto de poliamida. Un reflector dispersor de calor proporciona una Iluminación de ángulo ancho o de punto. El cabezal de la lámpara esta montado sobre un brazo semi rígido de 500mm o 700mm que se ajusta fácilmente a cualquier ángulo. Estas lámparas pueden ser fijadas directamente a una mesa o pueden ser montados sobre la base, o la abrazadera-C, listados abajo.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×