Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3108

Polarizadores de Haz Láser de Alta Energía


  • Versión de 355nm
  • Ángulo de incidencia de 55 grados
  • Límite de daño alto

Estos polarizadores aceptan ángulos de incidencia amplios, presentan límites de daño altos y son muy duraderos. Están fabricados sobre un substrato de sílice fundida y cuentan con umbrales de daño de hasta 10J/cm2, tanto para el haz transmitido como reflejado. Los polarizadores reflejan luz polarizada S y transmiten luz polarizada P y son perfectos en aplicaciones con fuentes de energía superior a 500mJ/cm2. Por favor contacte con nosotros para más información sobre polarizadores fabricados a medida en el rango 355nm - 2000nm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×