Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3051

Cameras JAI GigE

JAI-PULNiX GigE (Back of Camera)
JAI-PULNiX GigE Cameras

JAI-PULNiX GigE (Back of Camera)

JAI-PULNiX GigE Cameras


  • Salida Gigabit Ethernet
  • Resolución de Hasta 5 MegaPixel Disponible
  • Opciones en Color y Monocromáticas Disponibles
  • Una Salida de Hasta 12 Bit

La serie de cameras JAI con interfaz Gigabit Ethernet es uno de los interfaces mas rápidos en el mercado. Gigabit Ethernet ofrece una transmisión de hasta 1 Gigabit/s, con hasta longitudes de cable de hasta 100m, haciendo les ideales para streaming datos de imagen en aplicaciones de visión de maquina de alto rendimiento. Estas cameras incorporan una variedad de características, como escan parcial, funciones de disparo externo, tabla de información (LUT) integrado, reinicio asíncrono, tecnología de escan progresivo, y un tamaño miniatura. Con resoluciones de camera de hasta 5 MegaPixels, y tamaños de chip de hasta 1.2”, estas cameras ofrecen alta resolución, y alta sensitividad en un equipo completo de alto rendimiento. Adaptables y ajustables, estas cameras son lo suficientemente versátiles para ser usadas en entornos de todos tipos, desde industriales a laboratorios de desarrollo. Aplicaciones para estas cameras JAI incluyen visión de maquina, imagen medica, sistemas de transportación inteligentes, gráficos de alta-definición, medida, reconocimiento de carácter y archivacion de documentos.

Fuente de alimentación (#59-199) y cable GigE vendido por separado.

Adaptable and adjustable, these cameras fit in industrial environments, as well as scientific research labs. Applications for these JAI cameras include machine vision, medical imaging, intelligent transportation systems, high-definition graphics, gauging, character recognition, documents archiving and intelligence.

Note: Power supply (#59-199) and GigE Cable sold separately.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×