Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3422

Cámaras JAI Multi-CCD


  • Los modelos AT-140 y AT-200 proporcionan gran fidelidad de color
  • El modelo AD-081 permite procesar al mismo tiempo diferentes niveles de intensidad de luz
  • El modelo AD-080 puede ser usado tanto en el VIS como en el NIR

Las cámaras JAI AT-140 y AT-200 CCD proporcionan gran fidelidad de color gracias a tres sensores individualmente diseñados para el rojo, el azul y el verde. El modelo AD-080 ofrece gran resolución y puede ser usado tanto en el VIS como el NIR gracias a dos sensores optimizados para longitudes de onda en los rangos: 400 - 700nm y 750 - 900nm. Al usar dos sensores CCD el modelo AD-081 tiene la habilidad de procesar intensidades de luz baja con un sensor y luz de intensidad brillante con el segundo sensor. Gracias al uso de algoritmos la señal se convierte en una imagen única.

Nota: Requiere el cable y fuente de alimentación #59-199 para su funcionamiento.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×