Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2783

TECHSPEC Monturas Kinematicas de Mesa


  • Roscas de Ajuste Fino: 100 TPI
  • Pernos Desmontables para Acceso de Llave Hexagonal
  • Ranuras para Fácil Acceso al Componente

Nuestra Familia de Monturas Kinematicas TECHSPEC® incluyen monturas ópticas y mesas de montaje. Cada montura tiene tornillos de ajuste de alta certeza en versiones de dos o tres tornillos. La versión de 3-tornillos permite una transición adicional en el eje óptico. Las monturas ópticas están disponibles para los tamaños más comunes de componente métrico o ingles. Además, las versiones de montura-T y –C son compatibles con nuestra línea conocida de componentes de montaje, ofreciendo mas de 30 opciones de tamaño adicionales. Adaptadores horizontales permiten una conversión rápida y aperturas claras maximizadas (diámetros de 19.05 & 38.1mm).

Los pernos de ajuste son desmontables para ajuste por llave Allen (tamaño de llave de 2mm). Tornillos de punta de nylon son comunes para fácil ajuste (llave 1.5mm incluido).

Los materiales de construcción aseguran calidad y repetibilidad. Las inserciones de acero inoxidable son usados para todas las superficies de contacto de tornillo y llevan un grasa de amortiguación especialmente diseñado para proporcionar un movimiento suave. Los pernos son desmontables para control por una llave Allen o motorizado (llave de 2mm). El kit de hardware incluido contiene los tornillos de montaje de postes y llaves allen para ajuste.

Estas monturas están diseñadas para conectar a nuestros Postes de Montaje TECHSPEC® de Acero Inoxidable. Cuando el adaptador de rosca macho es desmontado del poste, un agujero de rosca M4 o 8-32 esta disponible para la rosca de montaje del poste de la montura.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×