Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3460

TECHSPEC Anillos de Retención M23.2 y M27.5 para Sistemas de Tubos

M23.2 Retaining Ring Pair for 6mm Diameter Optics, #85-566
M23.2 Retaining Ring Pair for 6.5mm Diameter Optics, #85-565
M23.2 Retaining Ring Pair for 9mm Diameter Optics, #85-564
M23.2 Retaining Ring Pair for 10mm Diameter Optics, #85-563
M23.2 Retaining Ring Pair for 12mm Diameter Optics, #85-562
M23.2 Retaining Ring Pair for 12.5mm Diameter Optics, #85-561
M23.2 Retaining Ring Pair for 12.7mm Diameter Optics, #85-560
M23.2 Retaining Ring Pair for 15mm Diameter Optics, #85-559
M23.2 Retaining Ring Pair for 18mm Diameter Optics, #85-558
M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics, #85-556
M27.5 Retaining Ring Pair for 25mm Diameter Optics, #85-597

M23.2 Retaining Ring Pair for 6mm Diameter Optics, #85-566

M23.2 Retaining Ring Pair for 6.5mm Diameter Optics, #85-565

M23.2 Retaining Ring Pair for 9mm Diameter Optics, #85-564

M23.2 Retaining Ring Pair for 10mm Diameter Optics, #85-563

M23.2 Retaining Ring Pair for 12mm Diameter Optics, #85-562

M23.2 Retaining Ring Pair for 12.5mm Diameter Optics, #85-561

M23.2 Retaining Ring Pair for 12.7mm Diameter Optics, #85-560

M23.2 Retaining Ring Pair for 15mm Diameter Optics, #85-559

M23.2 Retaining Ring Pair for 18mm Diameter Optics, #85-558

M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics, #85-556

M27.5 Retaining Ring Pair for 25mm Diameter Optics, #85-597


  • Retienen ópticas entre dos anillos
  • Se venden en pares para asegurar ópticas dentro de tubos de extensión
  • Diseño fino de 3mm de espesor

Los anillos de retención M23.2 y M27.5 para sistemas de tubos tienen un espesor de 3mm, se venden en pares, y son el componente ideal para asegurar ópticas en el interior de tubos de extensión. Los anillos incluyen muescas que retienen la óptica cuando es colocada entre dos anillos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×