Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2169

Base Magnético de Perfil Bajo

65mm Square Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base


  • Dos Potencies Magnéticas
  • Conveniente para colocación

Esta base magnética ofrece un tamaño compacto y un imán con opciones alto/bajo/apagado. La base mide solo 65 x 65 x 20mm e incluye un agujero central con rosca M16 para montar nuestras sujeta postes métricos y ocho agujeros de rosca M4 en un cuadrado de 50mm útil para montar placas adaptadoras. La opción bajo del imán permite el cambios de posiciones rápidas y la opción alta fijara la base en su posición actual.

La placa adaptadora de 60mm cuadrado y 8mm de espesor #58-291 montas a agujeros de rosca M4 y proporciona agujeros atravesantes libres para Tornillos de enchufe ¼-20 o M6. Compatible con las siguientes plataformas: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, y #56-336.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×