Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2048

TECHSPEC Cubos Retro-reflectores de Vidrio N-BK7


×
  • La luz incidente es reflejada en la dirección de incidencia
  • Desviación de haz hasta 3 arcosegundos
  • Perfectos para la alineación de sistemas
  • También disponibles en su versión montada

Los cubos retro-reflectores han sido diseñados para reflejar cualquier rayo o haz incidente, independientemente de la orientación del prisma, en la misma dirección de incidencia. Al contrario de un espejo que solo podría reflejar en la dirección de incidencia si el ángulo incidente es igual a 90°. Por ello los cubos retro-reflectores son perfectos en aplicaciones en las que la alineación precisa es difícil o requiere mucho tiempo. Los retro-reflectores llevan a cabo un total de tres reflexiones internas y funcionan bien incluso con ángulos de incidencia muy amplios. Estos cubos TECHSPEC® están fabricados con vidrio de precisión N-BK7 para su uso en una gran variedad de aplicaciones en el visible.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×