Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2409

Software para Vision de Maquina de NI


  • Fácil de Configurar para Inspección
  • Incorpora Procesamiento y Análisis de Imagen de Alta Potencia
  • Adquiere Imágenes de Tarjetas de Captación Digitales o Analógicos y Cameras FireWire
  • Controla Hardware Digital I/O , PLCs, y Dispositivos de Serie

National Instruments™' Vision Builder for Automated Inspection es un programa de software potente que le permite al usuario desarrollar su propio proceso de inspección automatizado basado en ordenador. Utilice el software con una tarjeta de adquisición de datos y una camera industrial para determinar si productos están fabricados o ensamblados correctamente. Vision Builder for Automated Inspección tiene un interfaz de configuración y otro de inspección. El interfaz de configuración es usado para configurar una rutina de inspección de prototipo. En cuanto la rutina se haya completado, cambie al Interfaz de Inspección y puede encender la inspección para que trabajo continuamente. El interfaz de Inspección muestra la imagen bajo inspección, una tabla mostrando cada paso y su estado de Correcto/Fallo, y una colección de gráficos estadísticos como producción y eficacia. Aun que Vision Builder for Automated Inspection no requiere ninguna programación, usuarios de LabVIEW™ (v.6.1 y mayor) pueden exportar rutinas de inspección como código LabVIEW™ para uso en sus propios programas.

User defined inspection routines may be applied to images supplied by an image acquisition board or to a folder containing saved images using the Simulated Acquisition feature. Nearly 200 functions from previous Vision Builder software packages may be found in the new Image Assistant function. Image processing and blob analysis tools include look up tables, FFT filtering, color plane extraction, gray morphology, particle filters, etc. Processed images may be evaluated using an extensive set of functions including Find Edges, Find Straight Edge, Find Circular Edge, Match Pattern, Detect Objects, Caliper, Geometry, Measure Intensity, Read 1D Barcode, OCR, and Decision Making. Requires Windows® 2000/NT/XP/Me/9x.

Note: In order to use IEEE-1394 FireWire cameras, software driver must be purchased separately.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer