Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2307

Espejos Parabólicos Metálicos de Enfoque en Ángulo

Off-Axis Parabolic Metal Mirrors
Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors, #47-112
Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors, #63-375
Base of Mirror

Off-Axis Parabolic Metal Mirrors

Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors, #47-112

Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors, #63-375

Base of Mirror


×
  • Fabricados en aluminio
  • Disponibles orientados a varios ángulos: 15°, 30°, 45°, 60°, o 90°.
  • Con tratamiento reflectante de oro, oro protegido o aluminio

A diferencia de los espejos parabólicos estándar, los espejos parabólicos de enfoque en ángulo dirigen y enfocan luz incidente colimada a un ángulo específico, permitiendo de esta forma acceso libre al punto focal. Estos espejos son utilizados normalmente como colimadores en sistemas Schlieren y MTF. Los filtros tratados con oro también pueden ser utilizados en sistemas FLIR.

Nota: La superficie de los espejos ha sido pulida y presenta una rugosidad de 175Å, por lo que no son idóneos para aplicaciones en el visible o el ultravioleta que requieren baja dispersión o scattering.

Todos los espejos con diámetro de 25.4mm cuentan con 3 agujeros 6-32 TPI con perno ¾". Los espejos de diámetro 50.8mm tienen 3 agujeros 6-32 TPI con tornillo de diámetro 1.25". Los espejos de 76.2mm y 101.6mm tienen 3 agujeros 8-32 TPI con perno de diámetro 2.25".

Off-Axis Parabolic Mirrors
Off-Axis Parabolic Mirrors

Información Técnica

Custom Coating Options
Coating Range (µm) % Reflection
UV Enhanced Aluminum 0.24 - 0.8 ≥85
  2 - 12 ≥97
Protected Silver 2 - 12 ≥98
532nm Enhanced Ni on Al @ 0.532 ≥98
1064nm Enhanced Ni on Al @ 1.064 ≥98

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer