Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3509

Objetivos Olympus M-Plan de Fluorita y Distancia de Trabajo Larga

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • Ideales para microscopía de campo oscuro, brillante, fluorescente o polarizante
  • Disponibles en distancias de trabajo largas
  • Más de 90% de transmisión en el rango 400 – 700nm
  • Objetivos adicionales Olympus Infinity Corrected Objectives también disponibles

Los objetivos Olympus M-Plan de Fluorita y distancia de trabajo larga son la opción ideal en multitud de aplicaciones con infinidad de métodos de iluminación. Estos objetivos ofrecen gran contraste y distancias de trabajo largas, lo que evita daños en la muestra. Los objetivos aceptan diámetros de haz estándar permitiendo el uso de prismas o polarizadores para aplicaciones de microscopía DIC.

Información Técnica

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×