Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1861

Lupa Zoom 8X-16X de Peak con Escala de Medida


  • Precision Zoom Mechanism
  • Click Stops Displayed in Window at 8X, 10X, 12X, 14X and 16X
  • Twist-Style Focus and Dual Scale Contact Reticle
  • 8 Elements in 6 Groups, Fully Coated

Mecanismo de zoom preciso y liso con paros de clic mostrados en una ventana pequeña a 8X, 10X, 12X, 14X y 16X. Incluye un enfoque de rosca y una retícula de contacto con escala dual; 8-0-8mm de largo con incrementos de 0.1mm y 0.3-0-0.3” con incrementos de 0.005”. El sistema de lente consiste de 8 elementos en 6 grupos, todos tratados.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer