Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2513

Fotodiodos de Módulo Receptor

Power Supply 110V/220V AC, 1-Channel, Standard, #57-629
Power supply not included

Power Supply 110V/220V AC, 1-Channel, Standard, #57-629

Power supply not included


  • Consisten de Electrónica de Detector y Pre-Amplificador
  • Voltaje de Salida en Proporción Directa a Corriente de Entrada
  • Detectores Disponibles para Longitudes del Visible, Infrarrojo y Ultra Violeta

Nuestros fotodiodos de modulo receptor simplifican integración del sistema electro óptico combinando un detector con circuitos de ganancia dual pre-amplificador en un paquete compacto. Optimizando ambos en una sola unidad, interferencia electro magnético esta minimizado sin sacrificar conveniencia o tamaño de paquete. Los electrónicos de pre-amplificador integrado permiten una lectura directa de voltaje de cualquier fuente UV, visible o cerca infrarrojo con un osciloscopio o un sistema de adquisición de datos (DAQ). Aplicaciones incluyen espectroscopia, disparo de camera, experimentación de laboratorio, y integración OEM industrial. Los detectores VIS y UV son de silicona mientras que el de NIR es de InGaAs. La señal sale por una conexión BNC y la temperatura de operación es de 22°C. Un cable DB-9 para el uso con fuentes de alimentación (vea abajo) es incluido. Cable BNC disponible por separado. Especificaciones de responsividad, ruido y ancho de banda se pueden ver abajo para configuraciones de ganancia alta/baja.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer