Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1953

Placa de Base Deslizante de Lado a Lado de 2" x 3"


  • Increase the Versatility of Existing Mounting Equipment
  • Ideal for Direct Mounting to Standard Breadboards
  • Counterbored ¼-20 or M6 × 1.0 Holes/Slots

Nuestras placas de base de bajo perfil con ranuras es una superficie de montaje versátil para aplicaciones de rail óptico y mesa óptica. Tres agujeros libres de 6.4mm aceptan sujeta postes de ¼-20 o postes directos, y acomoda una variedad de otros componentes como monturas de anillo. Las dos ranuras están en centros de 1" del borde, ideal para montaje directo a mesas ópticas estándar y placas ópticas. Las ranuras permiten un deslice de hasta 25mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer