Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2322

Lentes de Selenio de Zinc

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses


×
  • Gama de Transmisión Usable es de 600nm Hasta 16μm
  • Dispersión Baja

Químicamente, selenio de zinc es un material depositado por vapor comúnmente usado en sistemas de imágen térmica, FLIR, y sistemas médicos. Tiene varios usos en sistemas de láser CO2 de alta energía por su bajo coeficiente de absorción y alta resistencia al choque termal. Selanide del cinc es un material relativamente blando que es fácilmente arañado y no se recomienda que se use en entornos ásperos (dureza de Knoop 120). Se debe de tener cuidado al tocar, montar y limpiar. Al manejar, aplice presión uniforme usando guantes de látex para prevenir contaminación y no use pinzas ni otras herramientas.

Nota: Atención especial ha de ser tomada al manejar selenio de zinc ya que es un material toxico. Siempre lleve guantes de plástico o goma para evitar contaminación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×