Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3776

Anillos de Luz LED Ajustables

Adjustable LED Ring Light

Adjustable LED Ring Light


  • Conjunto de lentes de fácil acceso para un ajuste rápido y manual de los ángulos de emisión de la luz
  • Incluyen ventanas intercambiables que permiten el ajuste sencillo de la difusión de la luz
  • Accesorio polarizador integrado para la eliminación de deslumbramiento

Los Anillos de Luz LED Ajustables proporcionan iluminación LED uniforme y de alta intensidad, mientras que también proporcionan la flexibilidad de personalizar el ángulo en el que la luz es emitida. El conjunto de lentes de fácil acceso permite un ajuste rápido y manual de los ángulos de emisión de la iluminación. Simplemente remueva la ventana LED que se mantiene en posición mediante unos tornillos y gire el conjunto de lentes a una de las tres posiciones indicadas para los diferentes ángulos de emisión. Los Anillos de Luz LED Ajustables incluyen tres ventanas intercambiables (transparente, semi-difusa y opalina) y un accesorio polarizador opcional está disponible para ser colocado debajo de la ventana transparente para eliminar el deslumbramiento. La flexibilidad de modificación permite que estos anillos de luz sean usados en una variedad de aplicaciones.

Nota: Requieren fuente de alimentación de 24V y cable M12 femenino a masculino.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×