Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1993

TECHSPEC Montura de Lentes Finas/Gruesas de Montura-C


  • Nuevos Tamanos Disponibles
  • Acepta Elementos Ópticos de Hasta 11mm de Espesor

Un barril de 30mm de diámetro con un agujero centrado para aceptar elementos ópticos de hasta 11mm de grosor. Hilo macho en la base y hembra en la frente para aceptar otros componentes. Un anillo de retención de rosca, diseñado para aceptar una llave inglesa de hoja plana estándar, sujeta el elemento en posición. Vea matriz abajo para selección completa. Montura-C tiene un diámetro de 1” y una rosca de 32TPI. Construcción de aluminio anodizado en negro. Añade 14mm (24.2mm para el diseño de tres partes, #56-354) a la longitud del sistema.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×