Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3424

TECHSPEC Soporte con Rosca Tipo C para Polarizadores

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)


  • Permite acoplar polarizadores o retardadores en sistemas con rosca tipo C
  • Diseñados para polarizadores con diámetro de 20mm
  • El polarizador puede rotar hasta 90° dentro del soporte

El soporte con rosca tipo C ha sido diseñado para polarizadores con diámetro de 20mm o retardadores con espesor de hasta 2.5mm. Las ópticas se sujetan con el anillo de retención incluido con el soporte. El polarizador o retardador puede girar hasta 90° al mismo tiempo que la rosca tipo C permite acoplar el soporte a otros componentes.

Note: The female C-Mount must be removed to install a 25mm polarizer using an optional Allen Wrench (#55-452).

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×