Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3451

TECHSPEC Placas en Ángulo para Sistemas de Jaula

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • Esenciales en la construcción de sistemas de jaula
  • Con dos agujeros M3 en cada cara
  • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente

Muy útiles en la construcción de sistemas de jaula. Las placas en ángulo TECHSPEC funcionan como conectores de esquina para montar dos placas perpendicularmente. Mediante el uso de 8 placas en ángulo y 6 placas de jaula estándar se puede construir un cubo. Las placas en ángulo cuentan con dos agujeros M3 en cada cara separados 9.8mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×