Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3565

TECHSPEC Placas de Montaje Cuadradas para Sistemas de Jaula

#85-737
#85-738

#85-737

#85-738


  • Placas cuadradas de 2" con agujeros para cilindros comprendidos en una circunferencia de diámetro 57mm
  • Para componentes ópticosde gran diámetro
  • Conecta placas cuadradas con placas de jaula estándar

Estas placas TECHSPEC® han sido diseñadas para el montaje de componentes ópticos de diámetros grandes en sistemas de jaula TECHSPEC. Las placas cuentan con agujeros de montaje sobre una circunferencia de 57mm que permiten integrar componentes con diámetros de hasta 50mm en sistemas ópticos de jaula TECHSPEC. Mediante una placa de conexión que se vende por separado se pueden montar placas cuadradas TECHSPEC con placas de jaula estándar a través de cilindros que forman circunferencias de 57mm y 38mm. También se puede asegurar la placa de conexión al puerto de 43mm de la esfera (#85-624).

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×